The store will not work correctly when cookies are disabled.
N7-42-10
キャプティブナット, M6 X 1.0, スルーホール, スティール, , 光沢
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
無処理 |
| 色 |
光沢 |
| ノブスタイル |
スルーホール |
| ねじサイズ |
M6 X 1.0 |
| 取りつけ |
プレスイン |
| 製品 |
N7 - 脱落防止ナット |
パネル交換の手間を少なくし、ねじスタッドでねじサイドのパネルもキャプティブファスニング。きざみ付き大型ノブは締め付けが早く簡単で、ユーザーは入れる力をコントロールしやすくなります。
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
76
|
2026-11-03
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|