The store will not work correctly when cookies are disabled.
DM-95-10-12-11
「モノサート」&「デュオサート」挿入部品, 亜鉛メッキ クロメート処理, 亜鉛合金, ,
製品仕様
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| 材料の厚さ |
1.40 |
| 製品 |
DM:「モノサート」&「デュオサート」挿入部品 |
サウスコの「モノサート」と「デュオサート」DM挿入部品は、ラックへの薄型パネル取りつけとエンクロージャの取りつけ用に簡単な表面取りつけ、確かな接続、互換性を提供しています。ケージナットよりも低コストで取りつけることができ、現場での再構成に対し優れた柔軟性があり、ITスタイルラックに最適です。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
20
|
2026-10-22
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
|
Sky Top (Guangzhou) 中天龙
Guangzhou China
|
10
|
2026-10-09
|
guangzhou@skytop.com.cn
86-20-38324731
|