D7 - DZUS® Arrow®1/4转紧固件

这两款快速进入紧固件以其夹距容差和适用于支撑面板及安装面板厚度的较大范围容差,让安装和操作变得便利。它们均提供金属和热塑性塑料结构,以满足安装面板的载荷要求。
D7 - DZUS® Arrow®1/4转紧固件
DZUS® Pilot 表面硬化钢质紧固件和 DZUS® Arrow 工程热塑性塑料紧固件这两种独家设计,造就了一按即合及 1/4 转即可开启的便利性。两种款式共同的优点有:
  • 推动螺柱,使之深深插入搭扣
  • 旋转螺栓1/4转,即可与搭扣分离
  • 包括弹簧载荷自己弹射式
  • 硬件防脱落功能防止紧固件掉落及丢失
  • 低剖面螺栓头选择提供光洁的面板表面
  • 耐用金属结构
  • 工具驱动可控开启安全保障
  • DZUS Pilot 侧向容许搭扣款式为螺栓位置提供约 +.200 英寸的侧向容许
  • DZUS Pilot 氯丁橡胶垫圈提供多种尺寸,实现面板与支撑面板之间舒适的防震效果 DZUS Pilot 自动弹出型螺栓款式包括可在分离时缩回紧固件螺栓的弹簧
  • DZUS Pilot 紧固件提供黑色或光亮铬酸盐表面处理选择
  • 设计的最大轴向载荷:11 lbs.
  • 设计的最大切变强度:28 lbs.
  • 燃烧等级:UL 94 HB
  • ASTM E-162 火焰扩张指数: 130

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看: 

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 D7 - DZUS® Arrow®1/4转紧固件

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序