전자 액추에이터

전자 액추에이터는 지능형 출입 통제 솔루션의 핵심 동력입니다. 정밀하게 설계된 이 장치는 전기 신호를 기계적 동작으로 변환하여 잠금 장치, 게이트, 차단기 및 기타 출입 통제 하드웨어의 자동 작동을 가능하게 합니다.

전자 액추에이터

주요 기능:

  • 정확하고 신뢰할 수 있는 성능: 매끄럽고 효율적인 출입 통제를 위한 일관된 운영을 제공합니다.
  • 조용한 운전: 눈에 띄지 않고 소음이 적은 기능을 위해 설계되었습니다.
  • 고성능 모터: 다양한 요구 사항에 대한 강력하고 신뢰할 수 있는 구동을 제공합니다.

 

주요 이점:

  • 자동화된 출입: 더 큰 효율성을 위해 잠금 해제 및 잠금을 간소화합니다.
  • 원격 기능: 잠금 시스템의 편리한 원격 제어를 지원합니다..
  • 향상된 보안: 향상된 보호를 위해 정확하고 신뢰할 수 있는 잠금을 제공합니다.
  • 넓은 호환성: 스마트 홈 및 로봇 기술부터 산업 및 항공우주 시스템까지 다양한 환경에 적용할 수 있습니다.

전자 액추에이터는 출입 통제 시스템, 산업 자동화, 로봇 공학, 스마트 홈, 자동차 및 운송, 자판기, 항공우주, 맞춤형 애플리케이션 등 다양한 애플리케이션에 사용됩니다.

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 전자 액추에이터

보기 그리드 리스트

31 Items

내림차순
  1. AC-EM-100-1011

    Latch

  2. AC-EM-100-1021

    Latch

  3. AC-EM-100-1011-1

    Latch

  4. AC-EM-100-1021-1

    Latch

페이지 당