M3 - Systèmes de verrouillage à compression multipoints
Le système M3 fait appel à de multiples mécanismes de loquets qui assurent une compression uniforme exceptionnelle sur toute la longueur du bord de la porte. Disponible avec des choix multiples d’élégants actionneurs à poignée affleurante, il peut être monté en conformité avec les normes de l’industrie relatives à l’étanchéité aux éléments et à la protection contre les interférences électromagnétiques.

Un système de verrouillage M3 complet comprend un actionneur, au moins deux loquets de compression à distance, et une ou deux tiges hexagonales. Les tiges de commande hexagonales font toute la hauteur de la porte de l’armoire pour qu’il soit possible de commander plusieurs loquets à compression simultanément depuis un point d’actionnement unique.
- Plusieurs points de loquets peuvent être positionnés n'importe où sur la tige de commande hexagonale
- Chaque point de fixation éloigné fournit une compression de 5 mm (0,20")
- Facile à manoeuvrer en tirant directement sur la poignée
- La protection des mécanismes de loquet à l'intérieur du joint étanche est appréciable pour une utilisation en extérieur
- Plusieurs modèles de commande disponibles : commande manuelle, commande avec un outil ou une clé.
- Les mécanismes du loquet offrent des dimensions de serrage réglables pour convenir à toutes les applications
- Des modèles de réceptacle (en option) proposent une gamme de serrage de 15 mm (0,59") à 30 mm (1,18")
- La commande de poignée de levage propose une option supplémentaire avec un moraillon à cadenas sur les mécanismes de verrouillage intégrés
- Les joints d'étanchéité (en option) sont disponibles pour les exigences environnementales et EMC
- Charge de service statique maximale : 890 N (200 lbs.)
- Lorsqu'ils sont montés avec les supports appropriés, les différents modèles d'actionneurs à levier, à palette, à poignée avec bouton poussoir répondent aux normes NEMA 4, IP-66 et EMC
Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :
CERTIFICATIONS PAR PRODUIT