M3-92
Systèmes de verrouillage à compression multipoints, Actionneur à bouton-poussoir
| Type d’actionneur | Actionneur à bouton-poussoir |
|---|---|
| Class | M3 - Systèmes de verrouillage à compression multipoints |
Le système M3 fait appel à de multiples mécanismes de loquets qui assurent une compression uniforme exceptionnelle sur toute la longueur du bord de la porte. Disponible avec des choix multiples d’élégants actionneurs à poignée affleurante, il peut être monté en conformité avec les normes de l’industrie relatives à l’étanchéité aux éléments et à la protection contre les interférences électromagnétiques.