M3-40-111-25
Systèmes de verrouillage à compression multipoints, Actionneur à poignée à effet de levier, DIN 18254 (serrure fournie), UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
| Accès limité | Cadenas |
|---|---|
| Option de verrouillage | DIN 18254 (serrure fournie) |
| Type d’actionneur | Actionneur à poignée à effet de levier |
| Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Class | M3 - Systèmes de verrouillage à compression multipoints |
Le système M3 fait appel à de multiples mécanismes de loquets qui assurent une compression uniforme exceptionnelle sur toute la longueur du bord de la porte. Disponible avec des choix multiples d’élégants actionneurs à poignée affleurante, il peut être monté en conformité avec les normes de l’industrie relatives à l’étanchéité aux éléments et à la protection contre les interférences électromagnétiques.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire