M3-40-161-10

Systèmes de verrouillage à compression multipoints, Actionneur à poignée à effet de levier, Clé Bellcore 216, UL FTTA2 / FTTA8 Type 1

Demandez un devis
Les caractéristiques
Accès limité Cadenas
Option de verrouillage Clé Bellcore 216
Type d’actionneur Actionneur à poignée à effet de levier
Conformités aux normes UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Class M3 - Systèmes de verrouillage à compression multipoints
Le système M3 fait appel à de multiples mécanismes de loquets qui assurent une compression uniforme exceptionnelle sur toute la longueur du bord de la porte. Disponible avec des choix multiples d’élégants actionneurs à poignée affleurante, il peut être monté en conformité avec les normes de l’industrie relatives à l’étanchéité aux éléments et à la protection contre les interférences électromagnétiques.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.