M3-40-171-25
Systèmes de verrouillage à compression multipoints, Actionneur à poignée à effet de levier, Clé Bellcore electronique, UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
| Accès limité | Cadenas |
|---|---|
| Option de verrouillage | Clé Bellcore electronics |
| Type d’actionneur | Actionneur à poignée à effet de levier |
| Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Class | M3 - Systèmes de verrouillage à compression multipoints |
Le système M3 fait appel à de multiples mécanismes de loquets qui assurent une compression uniforme exceptionnelle sur toute la longueur du bord de la porte. Disponible avec des choix multiples d’élégants actionneurs à poignée affleurante, il peut être monté en conformité avec les normes de l’industrie relatives à l’étanchéité aux éléments et à la protection contre les interférences électromagnétiques.