M3-31
Systèmes de verrouillage à compression multipoints, Actionneur à levier (joint torique et adapteur compris)
| Actionnement | Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour verrouiller |
|---|---|
| Type d’actionneur | Actionneur à levier (joint torique et adapteur compris) |
| Class | M3 - Systèmes de verrouillage à compression multipoints |
Le système M3 fait appel à de multiples mécanismes de loquets qui assurent une compression uniforme exceptionnelle sur toute la longueur du bord de la porte. Disponible avec des choix multiples d’élégants actionneurs à poignée affleurante, il peut être monté en conformité avec les normes de l’industrie relatives à l’étanchéité aux éléments et à la protection contre les interférences électromagnétiques.