Ouverture par poussée

Nos loquets à ouverture par pression offrent une solution élégante et rapide pour les applications nécessitant un accès facile sans avoir besoin de poignées ou de boutons. Ces loquets innovants fonctionnent avec un mécanisme simple d'ouverture par pression, offrant un aspect épuré et une fonctionnalité sans effort. Des portes et tiroirs d'armoires aux panneaux d'accès et aux compartiments cachés, nos loquets à ouverture par pression offrent un fonctionnement fluide et une esthétique moderne.

Ouverture par poussée

Caractéristiques clés :

  • Mécanisme à ouverture par pression : Une légère poussée active le mécanisme de libération interne, permettant à la porte ou au panneau de s'ouvrir légèrement, sans nécessiter de poignées ou de boutons.
  • Fermeture sécurisée : Assure un ajustement serré et fiable avec des loquets ou des gâches réglables pour une fermeture précise.
  • Conceptions durables et polyvalentes : Disponibles dans une variété de styles, tailles et matériaux, y compris des options magnétiques et mécaniques, pour répondre à différents besoins d'application.

 

Avantages clés :

  • Esthétique épurée : Élimine les poignées pour un look épuré et minimaliste.
  • Accès sans effort : Fonctionnalité d'ouverture par simple pression pour un accès rapide et facile.
  • Conception gain d'espace : Maximise l'espace en éliminant les poignées ou boutons saillants.
  • Durabilité à long terme : Conçu pour la fiabilité et des performances durables dans des environnements exigeants.
  • Nos loquets à ouverture par pression sont utilisés dans diverses applications, notamment : mobilier et agencement, compartiments cachés, panneaux d'accès, électronique et boîtiers, intérieurs de véhicules, applications marines et présentoirs de vente au détail.

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici Ouverture par poussée

Afficher en Grille Liste

14 Articles

Par ordre décroissant
par page