MT-04-11-24

Loquet à fermeture par poussée, Pinlatch

Demandez un devis
Les caractéristiques
Came Court
Accès limité Aucun
Joint No
Grip - Minimum (mm) 3.00
Grip - Maximum (mm) 19.00
Actionnement A droite vers l’extérieur
Sélectionnez le type de la poignée Type 1 (pour tiroirs)
Class MT- Loquets à axe
Monté dans la paroi du compartiment et s’insérant dans une gâche installée sur une porte à chevauchement, ce robuste loquet se caractérise par un fonctionnement invisible. Son adaptation réglable permet de tenir compte d’épaisseurs de panneau et d’un surplomb de porte variables. La construction en matériaux non oxydables de qualité nautique permet une utilisation dans des conditions de service extrêmes.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.