Description et avantages
Pour fonctionner, le loquet haute résistance possède une goupille arrondie rétractable dépassant du bord du cabinet. La plaque de gâche correspondante possède une rampe à rainures pour engager la goupille rétractable du loquet permettant une fermeture facile par poussée.
- Le corps du loquet convient aux panneaux d'armoire d'une épaisseur allant de 3 (0,125") à 19 mm (0,75")
- Le modèle avec filetage réglable se monte rapidement et facilement sur un orifice rond unique
- Un anneau sur la partie du loquet montée à l’intérieur offre une sécurité supplémentaire ; il permet en effet d’ouvrir la porte de l’intérieur de l’armoire
- Le trou de 6,5 mm dans l’axe du loquet permet d’opter pour la sécurité d’un verrouillage par cadenas
- Construction 100% acier inoxydable de série 300