E4 - Loquets à pression
Etant donné le montage totalement invisible et l’engagement simple par ressort, il est aussi facile de concevoir une armoire attractive que de monter et d’utiliser le loquet. Le corps du loquet se clipse aisément dans le châssis. L’ouverture et la fermeture du loquet s’effectuent par simple pression du doigt sur l’avant du panneau de la porte.

L’ensemble réceptacle à montage adhésif est facile à aligner. Insérez le réceptacle dans le loquet installé, retirez le film protecteur du réceptacle, puis refermez la porte contre l’adhésif pour obtenir un montage parfaitement aligné, sans visserie visible de l’extérieur.
- Montage simple, le loquet se clipsant sur un seul trou dans le châssis
- Pratique, le montage avec entretoises permet à un même loquet de s’adapter à de multiples épaisseurs de panneau
- Des griffes rétractables intégrées au loquet se referment sur le réceptacle quand le loquet est fermé par poussée ; une simple pression sur la porte suffit ensuite à les dégager pour ouvrir celle-ci
- Disponibles en petite et grande tailles
- Disponibles pour une gamme étendue d’épaisseurs de panneau
- Indice d’inflammabilité : UL94-HB
Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :
CERTIFICATIONS PAR PRODUITRecherche de numéro de pièce
- Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projetLes gens cherchent souvent par: