E4-10-203-10

Loquet à fermeture par poussée, Grande taille, Autoclipsable, Plastique, Noir

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Plastique
Couleur / Apparance Noir
Installation Autoclipsable
Taille Grande taille
Class E4 - Loquets à pression
Etant donné le montage totalement invisible et l’engagement simple par ressort, il est aussi facile de concevoir une armoire attractive que de monter et d’utiliser le loquet. Le corps du loquet se clipse aisément dans le châssis. L’ouverture et la fermeture du loquet s’effectuent par simple pression du doigt sur l’avant du panneau de la porte.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.

Please use this file for information on how to properly order this (and accompanying, if applicable) parts :