A4-26-502-10
Loquet à fermeture par poussée, Loquet à axe, Acier inoxydable, Passivé
| Matériau | Acier inoxydable |
|---|---|
| Finition | Passivé |
| Class | A4 - Loquet à axe |
Bénéficiez d'un cycle de fonctionnement « Push-to-Close » et « Push-to-Open » sans effort, qui rend superflues les poignées ou boutons extérieurs. Installé discrètement entre les surfaces du panneau et du cadre, sa structure métallique robuste offre des performances fiables tout en occupant un encombrement réduit. L'option de logement flottant s'adapte à des tolérances d'alignement souples afin de garantir une fermeture fluide et répétable.