A4-99-162

Loquet à fermeture par poussée, Ouverture par poussée, Acier inoxydable, Passivé

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier inoxydable
Finition Passivé
Class A4 - Loquet à axe

Bénéficiez d'un cycle de fonctionnement « Push-to-Close » et « Push-to-Open » sans effort, qui rend superflues les poignées ou boutons extérieurs. Installé discrètement entre les surfaces du panneau et du cadre, sa structure métallique robuste offre des performances fiables tout en occupant un encombrement réduit. L'option de logement flottant s'adapte à des tolérances d'alignement souples afin de garantir une fermeture fluide et répétable.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.