R3 - Loquet à fermeture par poussée
Destiné aux portes d'accès et coffres à bagages équipant camping-cars, remorques et caravanes ou utilisés dans les applications de transport commerciales, ce loquet est synonyme d'élégance, de qualité et de sécurité. Belles finitions standard ou personnalisées, montage peu saillant, excellente ergonomie et différentes options de verrouillage pour une sécurité accrue.

Description et avantages
La construction robuste (moulage sous pression) garantit la fiabilité des performances et rend possible le modelage des poignées à palette dans un souci d'esthétique et de confort d'utilisation. Etant donné la polyvalence offerte par les barillets interchangeables, l'utilisateur dispose d'un contrôle étendu concernant l'affectation des codes de clé. Ainsi, il peut faire son choix parmi des centaines de codes de clé standard, prescrire une option "passe-partout" ou opter pour l'avantage pratique que représente l'utilisation d'une clé unique pour différents modèles de loquets dans le cadre d'une même application.- Les essais de longévité et de charge de rupture indiquent que les performances des loquets de coffre à bagages égalent ou dépassent les normes industrielles standardLes joints d'étanchéité, joints toriques et barillets à cache-poussière des loquets de coffre à bagages contribuent à empêcher la pénétration de poussière et d'humidité dans le coffreLes poignées profilées à bords arrondis offrent une large prise en main, plus confortable par rapport aux loquets à palette à bords droitsGrâce aux nombreuses options de finition, les loquets peuvent s'harmoniser à toute esthétique de véhicule haut de gammeLa possibilité d'actionnement de l'intérieur permet de sortir facilement
Options disponibles
- Les loquets de porte d'accès Série R3-10 possèdent une serrure de poignée séparée pour plus de sécurité, ainsi qu'un pêne dormantLes loquets de coffre à bagages Série R3-20 permettent un verrouillage multipoints pour renforcer la sécurité des grandes portes et éviter les cliquetisLes deux séries sont disponibles en chrome poli et en revêtement poudre noir, blanc ou de couleur personnaliséeLes loquets des deux séries sont disponibles avec et sans serrure - avec ou sans barillets amovibles installésLes clés surmoulées disponibles en option assurent une prise en main confortable ; logos moulés personnalisés en option
Normes et spécifications
- Les différents modèles sont compatibles avec une gamme d'épaisseurs de porte de 1,5 mm à 50 mm
Description et avantages
La construction robuste (moulage sous pression) garantit la fiabilité des performances et rend possible le modelage des poignées à palette dans un souci d'esthétique et de confort d'utilisation. Etant donné la polyvalence offerte par les barillets interchangeables, l'utilisateur dispose d'un contrôle étendu concernant l'affectation des codes de clé. Ainsi, il peut faire son choix parmi des centaines de codes de clé standard, prescrire une option "passe-partout" ou opter pour l'avantage pratique que représente l'utilisation d'une clé unique pour différents modèles de loquets dans le cadre d'une même application.- Les essais de longévité et de charge de rupture indiquent que les performances des loquets de coffre à bagages égalent ou dépassent les normes industrielles standardLes joints d'étanchéité, joints toriques et barillets à cache-poussière des loquets de coffre à bagages contribuent à empêcher la pénétration de poussière et d'humidité dans le coffreLes poignées profilées à bords arrondis offrent une large prise en main, plus confortable par rapport aux loquets à palette à bords droitsGrâce aux nombreuses options de finition, les loquets peuvent s'harmoniser à toute esthétique de véhicule haut de gammeLa possibilité d'actionnement de l'intérieur permet de sortir facilement
Options disponibles
- Les loquets de porte d'accès Série R3-10 possèdent une serrure de poignée séparée pour plus de sécurité, ainsi qu'un pêne dormantLes loquets de coffre à bagages Série R3-20 permettent un verrouillage multipoints pour renforcer la sécurité des grandes portes et éviter les cliquetisLes deux séries sont disponibles en chrome poli et en revêtement poudre noir, blanc ou de couleur personnaliséeLes loquets des deux séries sont disponibles avec et sans serrure - avec ou sans barillets amovibles installésLes clés surmoulées disponibles en option assurent une prise en main confortable ; logos moulés personnalisés en option
Normes et spécifications
- Les différents modèles sont compatibles avec une gamme d'épaisseurs de porte de 1,5 mm à 50 mm
Les gens cherchent souvent par: