R3-23-250-02
Loquet à fermeture par poussée, 19 mm, Acier, Zingué, Chromaté brillant
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Finition | Zingué, Chromaté brillant |
| Diamètre de la tête | Vis autotaraudeuses |
| Matériau de chape | Acier |
| Type d’accessoire | Screw |
| Longueur | 19.00 |
| Class | R3 - Loquet à fermeture par poussée |
Destiné aux portes d'accès et coffres à bagages équipant camping-cars, remorques et caravanes ou utilisés dans les applications de transport commerciales, ce loquet est synonyme d'élégance, de qualité et de sécurité. Belles finitions standard ou personnalisées, montage peu saillant, excellente ergonomie et différentes options de verrouillage pour une sécurité accrue.