R3-22-340-70
Loquet à fermeture par poussée, Clé CH 751 (Clés Non Incluses), Pagaie - Front, Câble/Barre, Multi-Point, Scellé, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Blanc
| Matériau | Alliage de zinc |
|---|---|
| Finition | Revêtement poudre |
| Couleur / Apparance | Blanc |
| Accès limité | Avec serrure |
| Joint | Oui |
| Option de verrouillage | CH 751 Key (Keys Not Included) |
| Type d’actionneur | Paddle, Pull-to-open |
| Style | Paddle - Front |
| Latch Mechanism | Cable/Rod, Multi-Point, No Sliding Pawl |
| Class | R3 - Loquet à fermeture par poussée |
Destiné aux portes d'accès et coffres à bagages équipant camping-cars, remorques et caravanes ou utilisés dans les applications de transport commerciales, ce loquet est synonyme d'élégance, de qualité et de sécurité. Belles finitions standard ou personnalisées, montage peu saillant, excellente ergonomie et différentes options de verrouillage pour une sécurité accrue.