R3-10-311-70
Verrou de porte d'entrée, Avec serrure, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Blanc
| Matériau | Alliage de zinc |
|---|---|
| Finition | Revêtement poudre |
| Couleur / Apparance | Blanc |
| Accès limité | Avec serrure |
| Epaisseur OP | 35.00 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 38.00 |
| Style | Dual Side Actuation |
| Latch Mechanism | Sliding Pawl |
| Class | R3 - Loquet à fermeture par poussée |
Destiné aux portes d'accès et coffres à bagages équipant camping-cars, remorques et caravanes ou utilisés dans les applications de transport commerciales, ce loquet est synonyme d'élégance, de qualité et de sécurité. Belles finitions standard ou personnalisées, montage peu saillant, excellente ergonomie et différentes options de verrouillage pour une sécurité accrue.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire