R3-22-390-70
Loquet à fermeture par poussée, Verrouillage à clé, Barillet vendu séparément, Pagaie - Front, Câble/Barre, Multi-Point, Scellé, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Blanc
| Matériau | Alliage de zinc |
|---|---|
| Finition | Revêtement poudre |
| Couleur / Apparance | Blanc |
| Accès limité | Avec serrure |
| Joint | Oui |
| Option de verrouillage | Key Locking, Lockplug Sold Separately |
| Type d’actionneur | Paddle, Pull-to-open |
| Style | Paddle - Front |
| Latch Mechanism | Cable/Rod, Multi-Point, No Sliding Pawl |
| Class | R3 - Loquet à fermeture par poussée |
Destiné aux portes d'accès et coffres à bagages équipant camping-cars, remorques et caravanes ou utilisés dans les applications de transport commerciales, ce loquet est synonyme d'élégance, de qualité et de sécurité. Belles finitions standard ou personnalisées, montage peu saillant, excellente ergonomie et différentes options de verrouillage pour une sécurité accrue.