Contrôleurs d'accès électronique
EA-BT - BLUETOOTH® Contrôleur de serrure
Le contrôleur de serrure EA-BT BLUETOOTH® de Southco autorise le contrôle total des accès et la surveillance à distance de serrures intelligentes, sans devoir les relier par câble à un réseau ni se préoccuper de l’installation, la gestion et la mise à jour d’un logiciel. Connecté à une plateforme sécurisée en nuage, le contrôleur BT permet d’utiliser un appareil BLUETOOTH® (smartphone ou tablette, par exemple) comme moyen d’identification pour l’actionnement sans fil d’une serrure électronique.
EA-KC2 - Contrôleur d'accès à clavier à membrane
Dispositif autonome permettant un accès sans clé, le contrôleur d’accès à clavier à membrane simplifie la gestion de l’accès. Conçu pour prendre en compte les besoins des équipements industriels, le clavier à membrane est aisément personnalisable et se colle simplement sur une porte ou un châssis. Le contrôleur à distance peut se monter n’importe où à l’intérieur d’une armoire et comporte deux sorties afin de contrôler indépendamment deux compartiments séparés. Flexible et simple d’emploi, il peut être personnalisé en fonction des exigences spécifiques de l’application (aspect, forme ou impression procurée).
EA-P3 - Contrôleur d'accès RFID haute fréquence
Compact et facile à utiliser, le lecteur sans contact Southco EA-P3 permet un contrôle d’accès fiable. Il lit les cartes sans contact 125 kHz compatibles et offre une sortie standard commune à la plupart des systèmes. Le EA-P3 peut aisément être intégré à la plupart des systèmes existants de contrôle d'accès à des bâtiments.
EA-BT - BLUETOOTH® Contrôleur de serrure
Le contrôleur de serrure EA-BT BLUETOOTH® de Southco autorise le contrôle total des accès et la surveillance à distance de serrures intelligentes, sans devoir les relier par câble à un réseau ni se préoccuper de l’installation, la gestion et la mise à jour d’un logiciel. Connecté à une plateforme sécurisée en nuage, le contrôleur BT permet d’utiliser un appareil BLUETOOTH® (smartphone ou tablette, par exemple) comme moyen d’identification pour l’actionnement sans fil d’une serrure électronique.
EA-KC2 - Contrôleur d'accès à clavier à membrane
Dispositif autonome permettant un accès sans clé, le contrôleur d’accès à clavier à membrane simplifie la gestion de l’accès. Conçu pour prendre en compte les besoins des équipements industriels, le clavier à membrane est aisément personnalisable et se colle simplement sur une porte ou un châssis. Le contrôleur à distance peut se monter n’importe où à l’intérieur d’une armoire et comporte deux sorties afin de contrôler indépendamment deux compartiments séparés. Flexible et simple d’emploi, il peut être personnalisé en fonction des exigences spécifiques de l’application (aspect, forme ou impression procurée).
EA-P3 - Contrôleur d'accès RFID haute fréquence
Compact et facile à utiliser, le lecteur sans contact Southco EA-P3 permet un contrôle d’accès fiable. Il lit les cartes sans contact 125 kHz compatibles et offre une sortie standard commune à la plupart des systèmes. Le EA-P3 peut aisément être intégré à la plupart des systèmes existants de contrôle d'accès à des bâtiments.