EA-KC2-103
Clavier à membrane verticale
| Installation | Adhésif |
|---|---|
| Class | EA-KC2 Contrôleur d'accès à clavier à membrane |
Dispositif autonome permettant un accès sans clé, le contrôleur d’accès à clavier à membrane simplifie la gestion de l’accès. Conçu pour prendre en compte les besoins des équipements industriels, le clavier à membrane est aisément personnalisable et se colle simplement sur une porte ou un châssis. Le contrôleur à distance peut se monter n’importe où à l’intérieur d’une armoire et comporte deux sorties afin de contrôler indépendamment deux compartiments séparés. Flexible et simple d’emploi, il peut être personnalisé en fonction des exigences spécifiques de l’application (aspect, forme ou impression procurée).