EA-KC2 - Contrôleur d'accès à clavier à membrane

Dispositif autonome permettant un accès sans clé, le contrôleur d’accès à clavier à membrane simplifie la gestion de l’accès. Conçu pour prendre en compte les besoins des équipements industriels, le clavier à membrane est aisément personnalisable et se colle simplement sur une porte ou un châssis. Le contrôleur à distance peut se monter n’importe où à l’intérieur d’une armoire et comporte deux sorties afin de contrôler indépendamment deux compartiments séparés. Flexible et simple d’emploi, il peut être personnalisé en fonction des exigences spécifiques de l’application (aspect, forme ou impression procurée).
EA-KC2 - Contrôleur d'accès à clavier à membrane
Le contrôleur d’accès à clavier à membrane procure un contrôle d'accès simplifié pour tout verrou électronique. Il élimine la gestion de clés mécaniques grâce à un accès par clavier simple acceptant jusqu'à 120 codes utilisateur. Deux sorties procurent une sécurité additionnelle lorsqu'un accès séparé est nécessaire pour plusieurs compartiments. Les options de programmation offrent un moyen simple de contrôler les temps d'accès et de paramétrer les codes d'accès.
  • Deux sorties indépendantes
  • Mode veille pour une consommation de courant minime
  • Jusqu'à 120 codes d'accès utilisateur
  • Design personnalisable selon les exigences spécifiques du client
  • Voyants LED pour l'indication d'état du clavier et la programmation
  • Couleur, forme et taille de membrane personnalisables
  • Tension d’alimentation : 12 V cc ± 10%
  • Courant d’attente : 30 µA
  • Courant de fonctionnement : 10 mA (typique)
  • Courant total de sortie MAX. : 4 A (2 A par sortie)

Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :

CERTIFICATIONS PAR PRODUIT

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici EA-KC2 - Contrôleur d'accès à clavier à membrane

Afficher en Grille Liste

7 Articles

Par ordre décroissant
  1. EA-KC2-201

    Latch

  2. EA-W01-200-01

    Latch

  3. EA-W20-201-01

    Latch

par page