EA-KC2-104

Contrôleur d'accès à clavier à membrane, Adhésif

Demandez un devis
Les caractéristiques
Installation Adhésif
Class EA-KC2 Contrôleur d'accès à clavier à membrane
Dispositif autonome permettant un accès sans clé, le contrôleur d’accès à clavier à membrane simplifie la gestion de l’accès. Conçu pour prendre en compte les besoins des équipements industriels, le clavier à membrane est aisément personnalisable et se colle simplement sur une porte ou un châssis. Le contrôleur à distance peut se monter n’importe où à l’intérieur d’une armoire et comporte deux sorties afin de contrôler indépendamment deux compartiments séparés. Flexible et simple d’emploi, il peut être personnalisé en fonction des exigences spécifiques de l’application (aspect, forme ou impression procurée).

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.