EA-P3-200-1

Latch

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Plastique ABS, Polycarbonate
Couleur / Apparance Gris
Class EA-P3 - Contrôleur d'accès RFID haute fréquence

Le contrôleur d'accès RFID haute fréquence EA-P3 de Southco permet de gérer les authentifications électroniques sans avoir à se connecter à un réseau, ni à installer de nouveaux équipements ou logiciels. La du contrôleur d'accès RFID haute fréquence EA-P3 constitue une solution de contrôle d'accès simplifiée et abordable pour les applications où le contrôle à distance et la surveillance ne sont pas nécessaires.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.