EA-P3 - Contrôleur d'accès RFID haute fréquence
Compact et facile à utiliser, le lecteur sans contact Southco EA-P3 permet un contrôle d’accès fiable. Il lit les cartes sans contact 125 kHz compatibles et offre une sortie standard commune à la plupart des systèmes. Le EA-P3 peut aisément être intégré à la plupart des systèmes existants de contrôle d'accès à des bâtiments.
![EA-P3 - Contrôleur d'accès RFID haute fréquence EA-P3 - Contrôleur d'accès RFID haute fréquence](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/EA-P3-RF-High-Frequency-Access-Controller-968x432.jpg)
Le lecteur de cartes sans contact 125 kHz est tout indiqué pour les applications requérant un dispositif de contrôle d’accès simplifié et de prix abordable permettant d’utiliser des cartes d’accès 125kHz existantes. Une LED fournit une indication visuelle de l'acceptation de la carte. Léger, le lecteur se monte facilement et rapidement.
- L’entrée sans clé offre une sécurité renforcée
- Accepte les cartes sans contact MIFARE®
- Pas de connexion réseau, ni de matériel ou de logiciel supplémentaire requis
- Gestion des informations d'identification électronique et contrôle d'accès simplifiés
- Voyant LED intégré indiquant l’état et minuterie de fermeture de porte réglable
- Installation simple à trois trous et conception à profil bas
- Possibilités de couleurs et de logos personnalisés. Contacter Southco.
- Options de sorties supplémentaires disponibles
Recherche de numéro de pièce
- Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projetLes gens cherchent souvent par: