Loquets à compression

Les loquets à compression de Southco offrent un avantage mécanique, assurant une fermeture hermétique des portes empêchant la pénétration d'eau et de poussière et résistant aux vibrations tout en permettant un accès facile avec un choix d'outils et de clés ainsi que d’options de sécurité.

image1

Avantages Clés

  • Product Performance

    Installation et fonctionnement rapides

  • Vibrantion Resistant

    Empêche la pénétration d’eau et de poussière

  • Stainless Steel

    Élimine les vibrations et le bruit

  • Key Choice System

    Options de verrou à clé et d’outils de sécurité

  • Mounting Options

    Options réglables pour palier les variations et jeux de joints

  • Product Testing

    Options multiples d'actionneurs et de poignées

Centre de ressources

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici Loquets à compression

Afficher en Grille Liste

4 Articles

Par ordre décroissant
  1. E3-H138-00

    Latch

  2. E3-H1238-UU0

    Latch

  3. E3-H2238-00

    Latch

  4. E3-H2938-UU0

    Latch

  5. No more items to load
069301766e15523b1488b17896650aae72c078189bd6912b6b07467d1c1a40c9 13.58.64.128
please type in at least 2 letters...
Loading...