92 - Loquets à came à poignée en T et en L

La conception soignée des poignées profilées allie esthétique et ergonomie en un même produit, et permet une excellente prise pour un actionnement aisé. Un quart de tour rapide suffit à solidariser et désolidariser came et châssis. Une tige de grande longueur offre plusieurs possibilités de réglage du serrage.
92 - Loquets à came à poignée en T et en L
Les modèles compacts de poignée en T ou en L sont disponibles dans toutes les tailles et offrent le confort nécessaire pour une simplicité de manoeuvre de ces loquets faciles à monter et à actionner. La variété des finitions, des modèles de montage et de styles de came offre de nombreuses possibilités de réponse aux critères esthétiques et physiques de la plupart des applications
  • La came légèrement surélevée offre un meilleur serrage contre le châssis
  • Installation simple dans des trous ronds pour le corps du loquet et de deux vis de montage
  • Convient à des applications de fixations sur 1, 2 ou 3 points
  • Les modèles avec vis montée à l'arrière offrent à la façade de la porte un aspect plus net
  • Les modèles avec fraisage et montage avec vis rendent le montage plus accessible depuis le devant du panneau
  • Les modèles de verrou répondent aux spécifications CH751 et sont fournis avec deux clés plates. Possibilité de clés supplémentaires sur demande
  • Un choix de cames courtes et de cames longues pour répondre à toutes les configurations de panneau et de châssis
  • Modèles distincts disponibles pour implantation à gauche ou à droite
  • Disponibles en finition chromée brillante ou revêtement poudre noire
  • Tous les modèles de loquets sont disponibles en versions verrouillable ou non verrouillable
  • La came courte de la série 92-20/30/40 offre une charge de service maximale de 400 N (90 lbs.)
  • La came longue de la série 92-20/30/40 offre une charge de service maximale de 200 N (45 lbs.)
  • La série 92-50/60/70 avec came standard offre une charge de service maximale de ??? N (?? lbs.)
  • La série 92-50/60/70 avec came inversée offre une charge de service maximale de ??? N (?? lbs.)

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici 92 - Loquets à came à poignée en T et en L

Afficher en Grille Liste

article1-% 2 sur % 3

Par ordre décroissant
Page
par page