92-31-522

Loquet à came, Poignée en L, Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour verrouiller, Came Longue, alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir

Demandez un devis
Les caractéristiques
Finition Revêtement poudre
Couleur / Apparance Noir
Came Long
Accès limité Aucun
Joint No
Grip - Minimum (mm) 16.00
Grip - Maximum (mm) 32.00
Actionnement Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour verrouiller
Sélectionnez le type de la poignée Poignée en L
Conformités aux normes UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
Class 92 - Loquets à came à poignée en T et en L
La conception soignée des poignées profilées allie esthétique et ergonomie en un même produit, et permet une excellente prise pour un actionnement aisé. Un quart de tour rapide suffit à solidariser et désolidariser came et châssis. Une tige de grande longueur offre plusieurs possibilités de réglage du serrage.
Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Loquet à came, Poignée en L, Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour verrouiller, Came Longue, alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.