92-11-531
Loquet à came, Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour verrouiller, Court, Gamme de serrage 16-44.5mm, Poignée en T, Non, Revêtement poudre
| Finition | Revêtement poudre |
|---|---|
| Couleur / Apparance | Noir |
| Came | Court |
| Accès limité | Aucun |
| Joint | No |
| Grip - Minimum (mm) | 16.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 44.50 |
| Actionnement | Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour verrouiller |
| Sélectionnez le type de la poignée | Poignée en T |
| Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Class | 92 - Loquets à came à poignée en T et en L |
La conception soignée des poignées profilées allie esthétique et ergonomie en un même produit, et permet une excellente prise pour un actionnement aisé. Un quart de tour rapide suffit à solidariser et désolidariser came et châssis. Une tige de grande longueur offre plusieurs possibilités de réglage du serrage.