92-41-532
Loquet à came, Poignée en L, Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour verrouiller, Came Longue, alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir
Finition | Revêtement poudre |
---|---|
Couleur / Apparance | Noir |
Came | Long |
Accès limité | Avec serrure |
Joint | No |
Grip - Minimum (mm) | 16.00 |
Grip - Maximum (mm) | 44.50 |
Actionnement | Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour verrouiller |
Sélectionnez le type de la poignée | Poignée en L |
Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
Class | 92 - Loquets à came à poignée en T et en L |
La conception soignée des poignées profilées allie esthétique et ergonomie en un même produit, et permet une excellente prise pour un actionnement aisé. Un quart de tour rapide suffit à solidariser et désolidariser came et châssis. Une tige de grande longueur offre plusieurs possibilités de réglage du serrage.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire