92-42-522
Loquet à came, Poignée en L, Tourner dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour verrouiller, Came Longue, alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir
| Finition | Revêtement poudre |
|---|---|
| Couleur / Apparance | Noir |
| Came | Long |
| Accès limité | Avec serrure |
| Joint | No |
| Grip - Minimum (mm) | 16.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 32.00 |
| Rotation | Type B - Tourner vers la gauche pour verrouiller |
| Type d’actionneur | Serrure à barillet |
| Sélectionnez le type de la poignée | Poignée en L |
| Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Points de verrouillage | A un ou trois points |
| Class | 92 - Loquets à came à poignée en T et en L |
La conception soignée des poignées profilées allie esthétique et ergonomie en un même produit, et permet une excellente prise pour un actionnement aisé. Un quart de tour rapide suffit à solidariser et désolidariser came et châssis. Une tige de grande longueur offre plusieurs possibilités de réglage du serrage.