The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
92-11-131
Loquet à came, Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour verrouiller, Court, Gamme de serrage 16-44.5mm, Poignée en T, Non, Chromé
Les caractéristiques
Finition
Chromé
Came
Court
Accès limité
Aucun
Joint
No
Grip - Minimum (mm)
16.00
Grip - Maximum (mm)
44.50
Actionnement
Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour verrouiller
Type d’actionneur
Serrure à barillet
Sélectionnez le type de la poignée
Poignée en T
Conformités aux normes
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
Points de verrouillage
A un ou trois points
Class
92 - Loquets à came à poignée en T et en L
La conception soignée des poignées profilées allie esthétique et ergonomie en un même produit, et permet une excellente prise pour un actionnement aisé. Un quart de tour rapide suffit à solidariser et désolidariser came et châssis. Une tige de grande longueur offre plusieurs possibilités de réglage du serrage.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
40
2026-10-27
sales@steeves.ca
204.474.1239
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
14
2026-11-11
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
12
2026-10-26
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
9
2026-11-10
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
8
2026-11-10
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1
2026-11-10
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388