Ecrous imperdables
DM - Monosert & Duosert Inserts - FR
Les inserts DM MonoSert et DuoSert de Southco offrent montage en façade simple, solides connexions et interchangeabilité pour une pose sur des panneaux de faible épaisseur dans les applications de type baies et armoires. Ils sont idéals pour un montage sur les baies informatiques, avec un coût installé inférieur à celui des écrous à cage et une plus grande facilité de repositionnement.
N7 - Ecrous imperdables
Remplacez plus rapidement les panneaux, et profitez du mode de fixation captif même sur les panneaux munis de vis en utilisant des goujons filetés. La conception du grand bouton moleté offre une rapidité d'utilisation et une aisance qui permet à l'’utilisateur de maîtriser le couple appliqué.
DM - Monosert & Duosert Inserts - FR
Les inserts DM MonoSert et DuoSert de Southco offrent montage en façade simple, solides connexions et interchangeabilité pour une pose sur des panneaux de faible épaisseur dans les applications de type baies et armoires. Ils sont idéals pour un montage sur les baies informatiques, avec un coût installé inférieur à celui des écrous à cage et une plus grande facilité de repositionnement.
N7 - Ecrous imperdables
Remplacez plus rapidement les panneaux, et profitez du mode de fixation captif même sur les panneaux munis de vis en utilisant des goujons filetés. La conception du grand bouton moleté offre une rapidité d'utilisation et une aisance qui permet à l'’utilisateur de maîtriser le couple appliqué.