N7-82-10
Ecrous imperdables, #10-32 DiamètreTrou traversant, Acier, Naturel, Brillant
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Finition | Naturel |
| Couleur / Apparance | Brillant |
| A ailette | Trou traversant |
| Diamètre de la tête | 10-32 |
| Installation | A sertir par pression |
| Class | N7 - Ecrous imperdables |
Remplacez plus rapidement les panneaux, et profitez du mode de fixation captif même sur les panneaux munis de vis en utilisant des goujons filetés. La conception du grand bouton moleté offre une rapidité d'utilisation et une aisance qui permet à l'’utilisateur de maîtriser le couple appliqué.