DM - Monosert & Duosert Inserts - FR
Les inserts DM MonoSert et DuoSert de Southco offrent montage en façade simple, solides connexions et interchangeabilité pour une pose sur des panneaux de faible épaisseur dans les applications de type baies et armoires. Ils sont idéals pour un montage sur les baies informatiques, avec un coût installé inférieur à celui des écrous à cage et une plus grande facilité de repositionnement.

Les inserts faciles à monter offrent une meilleure alternative économique aux écrous classiques à cage. Ils ne requièrent aucun outil particulier, s'installent sur la face de la baie ou du panneau et sont facilement repositionnables, ce qui permet une interchangeabilité des composants
- Les deux inserts sont conformes aux normes industrielles (orifices carrés 9,5 mm) communes aux systèmes de baies (secteur des technologies de l'information).
- Le modèle avec montage en façade facilite l'utilisation de baies tubulaires et de baies surchargées sans problème d'accès
- Composants montés sur l'insert intégré à l'aide d'une vis M6
- Les inserts sont retenus dans la baie (ou le panneau) lorsque les composants sont retirés
- Les inserts réutilisables peuvent être facilement enlevés et repositionnés si nécessaire
- Le modèle MonoSert conçu pour une utilisation à faible ou moyenne contrainte contient un réceptacle en acier à ressort avec une vis en acier renforcé
- Le modèle DuoSert offre plus d'effort de serrage pour des panneaux moins épais
- Les deux modèles offrent des performances de résistance aux chocs et aux vibrations en situation de serrage
- Des tailles différentes peuvent être commandées pour satisfaire d'autres dimensions spécifiques à l'application concernée
- Les modèles modifiés MonoSert et DuoSert sont également disponibles pour répondre à des exigences de montage particulières
Les composants et les tailles spécifiques du matériel déterminent les charges de travail maximales
Recherche de numéro de pièce
- Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projetLes gens cherchent souvent par: