DM-10-10216-10

Monosert & Duosert Inserts, Montage en façade, Filetage M6, Montage par vis, Acier, Zingué, Chromaté brillant

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier
Finition Zingué, Chromaté brillant
Type de montage Montage en façade
Trou de montage Filetage M6
Installation Montage par vis
Class DM - Monosert & Duosert Inserts
Les inserts DM MonoSert et DuoSert de Southco offrent montage en façade simple, solides connexions et interchangeabilité pour une pose sur des panneaux de faible épaisseur dans les applications de type baies et armoires. Ils sont idéals pour un montage sur les baies informatiques, avec un coût installé inférieur à celui des écrous à cage et une plus grande facilité de repositionnement.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.