DM-95-10-12-11
Monosert & Duosert Inserts, 1.000-1.4 mm Epaisseur du matériau, Alliage de zinc, Zingué, Chromaté brillant
| Matériau | Alliage de zinc |
|---|---|
| Finition | Zingué, Chromaté brillant |
| Epaisseur du matériau | 1.40 |
| Class | DM - Monosert & Duosert Inserts |
Les inserts DM MonoSert et DuoSert de Southco offrent montage en façade simple, solides connexions et interchangeabilité pour une pose sur des panneaux de faible épaisseur dans les applications de type baies et armoires. Ils sont idéals pour un montage sur les baies informatiques, avec un coût installé inférieur à celui des écrous à cage et une plus grande facilité de repositionnement.