N7-52-10

Ecrous imperdables, #4-40 DiamètreTrou traversant, Acier, Naturel, Brillant

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier
Finition Naturel
Couleur / Apparance Brillant
A ailette Trou traversant
Diamètre de la tête 4-40
Installation A sertir par pression
Class N7 - Ecrous imperdables
Remplacez plus rapidement les panneaux, et profitez du mode de fixation captif même sur les panneaux munis de vis en utilisant des goujons filetés. La conception du grand bouton moleté offre une rapidité d'utilisation et une aisance qui permet à l'’utilisateur de maîtriser le couple appliqué.
Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Ecrous imperdables, #4-40 DiamètreTrou traversant, Acier, Naturel, Brillant

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.