N7-02-51
Ecrous imperdables, M3 X 0,5 DiamètreTrou borgne, Acier, Black organic finish, Noir
Matériau | Acier |
---|---|
Finition | Black organic finish |
Couleur / Apparance | Noir |
A ailette | Trou borgne |
Diamètre de la tête | M3 X 0,5 |
Installation | A sertir par pression |
Class | N7 - Ecrous imperdables |
Remplacez plus rapidement les panneaux, et profitez du mode de fixation captif même sur les panneaux munis de vis en utilisant des goujons filetés. La conception du grand bouton moleté offre une rapidité d'utilisation et une aisance qui permet à l'’utilisateur de maîtriser le couple appliqué.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire