AV - 双向延伸定位支臂 (D 系列)

索斯科的双向延伸定位支臂 (D 系列)融入定位技术,可让定位支臂在需要稳固解决方案的应用中高效工作。恒定扭矩且灵活地定位, 实现倾斜、旋转和摇摆调节功能。此外,定位支臂可抵御触点力度、震动和重载等情况。

AV - 双向延伸定位支臂 (D 系列)
双向延伸定位支臂 (D 系列) 可在更加严苛的应用中轻松实现可靠的屏幕定位。D 系列经过全面调节,只需很短的安装时间,用户可按所需自行定制精确操作。
  • 加长的双向摇摆定位支臂装配,更容易接触到屏幕
  • 加入定位技术使操作过程在掌控之中
  • 性能可靠而无需经常调整或维修
  • 外观整洁,备有线束管理盖
  • 只需最少安装时间和很长的耐用寿命
  • 适用于最重达 18 kg 的屏幕
  • 多种长度(可定制)
  • 两种不同颜色 (可定制)
  • 多种安装方式 (可定制)
  • 适合重量范围1公斤至18公斤
  • 符合VESA MIS-D标准, 100, C 规格

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 AV - 双向延伸定位支臂 (D 系列)

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 90

设为降序
  1. AV-D40-65D164-50

    Latch

  2. AV-D40-65D172-76

    Latch

  3. AV-D40-50D171-76

    Latch

  4. AV-D32-46D162-76

    Latch

  5. AV-D40-65D172-50

    Latch

  6. AV-D40-50D171-50

    Latch

  7. AV-D40-50D163-76

    Latch

  8. AV-D40-65D174-50

    Latch

  9. AV-D40-65D163-50

    Latch

  10. AV-D32-46D141-50

    Latch

  11. AV-D40-65D164-76

    Latch

  12. AV-D40-50D173-76

    Latch

  13. AV-D40-50D164-76

    Latch

  14. AV-D40-50D162-50

    Latch

  15. AV-D40-50D161-50

    Latch