Viti imperdibili

Le viti imperdibili Southco fissano i pannelli con la comprovata affidabilità di una giunzione filettata. Quando non sono avvitate, restano saldamente fissate al pannello esterno, prevenendo la perdita della ferramenta e consentendo un assemblaggio rapido.

Viti imperdibili

Vantaggi Chiave

  • Security

    Restano saldamente fissate, eliminando le perdite di ferramenta

  • Center of Gravity

    Le filettature forniscono una giunzione sicura

  • Physical Requirements

    Materiali e misure per qualsiasi applicazione

Centro Risorse

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Viti imperdibili

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 11130

Imposta ordine discendente
  1. 52-A31-51-4-000

    Latch

  2. 52-SM-A3111-K000-R

    Latch

  3. DM-10-10216-10

    Inserti Monosert

  4. 52-A39-51-4

    Latch

per pagina