Centro de recursos

Esperamos que encuentre algo interesante que leer, ver y compartir.

Las elegantes y funcionales bisagras de posicionamiento rinden en los entornos agresivos al aire libre

Las elegantes y funcionales bisagras de posicionamiento rinden en los entornos agresivos al aire libre

Southco ha ampliado recientemente su exitosa serie de bisagras E6 con control de posicionamiento por torsión constante incluyendo una versión de acero inoxidable fundido, resistente a la corrosión, que proporciona una durabilidad superior en entornos agresivos al aire libre. Con su elegante acabado altamente pulido y su potente par de retención, la bisagra E6 con control de posicionamiento por torsión constante proporciona un aspecto refinado sin sacrificar la funcionalidad.

Las bisagras E6 con control de posicionamiento por torsión constante brindan un posicionamiento fiable con esfuerzos de operación consistentes, y eliminan la necesidad de amortiguadores de gas u otros componentes de soporte adicionales para mantener en posición puertas y paneles. Las bisagras E6 con control de posicionamiento por torsión constante de Southco se ajustan durante el proceso de fabricación y garantizan su rendimiento sin reajustarlas durante la vida útil de la mayor parte de aplicaciones.

La bisagra E6 con control de posicionamiento por torsión constante es un producto de gama alta que ofrece la máxima resistencia a la corrosión y un aspecto elegante y pulido. Es apta para su uso en distintos sectores que valoran la estética y el funcionamiento ergonómico como, por ejemplo, aplicaciones marinas o médicas, o en equipos alimentarios.

Para descubrir más acerca de la línea completa de bisagras de Southco, visite nuestra página de producto dedicada a las bisagras.

See Related Resources