EL CIERRE DE PRESIÓN E3 CON INDICADOR VISUAL AHORA DISPONIBLE EN ZINC
Aquellos que priorizan la seguridad disponen ahora de una opción asequible. El cierre de presión E3 VISE ACTION® con indicador visual de Southco se encuentra ahora disponible en zinc. Este cierre incorpora unas alas indicadoras reflectantes en color rojo que pueden verse fácilmente cuando se encuentra abierto, lo que permite controlar su estado en todo momento. La oferta amplía aún más la línea de productos MAKE SAFETY VISIBLE BY SOUTHCO™, que proporcionan indicación visual para aumentar la seguridad y el control en una amplia variedad de aplicaciones.
El cierre de presión E3 VISE ACTION® con indicador visual de Southco permite detectar el estado abierto del cierre desde un mínimo de cinco metros, lo que lo convierte en una opción idónea para cerramientos de ferrocarril, dispositivos semiconductores y maquinaria industrial donde una puerta o un panel mal cerrados pudieran suponer un peligro para la seguridad durante su operación. Al permitir que los operarios puedan detectar fácilmente su estado, el cierre de presión E3 VISE ACTION® con indicador visual mejora la eficiencia, aumenta la seguridad y reduce los errores de mantenimiento.
El jefe comercial de productos Jonathan Coulter añade: «El cierre de presión E3 VISE ACTION® con indicador visual proporciona información sobre si un panel se encuentra completamente cerrado, semicerrado o completamente abierto a simple vista. Al igual que sucede con la línea E3 estándar de Southco, la versión con indicador ofrece una fijación firme y resistente a las vibraciones, y se presenta en distintas dimensiones de grosor, con lo que representa una opción sencilla para mejorar la seguridad del cerramiento».