El nuevo cierre giratorio aporta la comodidad de una llave maestra a la maquinaria pesada
Cuando en un edificio hay algo que arreglar, el equipo de mantenimiento suele tener una llave maestra para poder acceder. Este cómodo sistema facilita el acceso y permite que los sistemas esenciales sigan en funcionamiento cuando más se les necesita.
Así que ¿por qué no aplicar esa comodidad a la maquinaria pesada? Con un número de puertas y paneles como para llenar un edificio pequeño, los operarios seguramente agradecerían contar con una llave que los abriera todos. Sin embargo, la realidad resulta ser más compleja, ya que cada panel es de un tamaño y tiene un cierre distinto y específico. A menudo estos cierres tienen estilos de cabeza limitados para la operación con herramientas, así que se necesita un llavero entero de herramientas para acceder a un solo vehículo. Lo último que un operario necesita «in situ» es tener que transportar más cosas.
En lugar de intentar que cada fabricante de cada cierre se adapte a una herramienta, Southco se adapta a ellos con el cierre giratorio R4-15. Su diseño versátil le permite cerrar muchos tipos distintos de paneles de maquinaria pesada, y Southco ofrece una gran variedad de opciones accionadas por herramienta para los otros cierres del vehículo.
Esto permite finalmente a los operarios abrir cualquier panel que necesiten con una sola llave. Southco también ofrece esta llave en un diseño moderno y ergonómico que se amolda a la forma de la mano, para que los operarios se sientan un poco más cómodos en el trabajo.
Si los fabricantes optan por la operación manual, la R4-15 también puede adjuntar su llave de manera permanente, garantizando la ergonomía en cada vuelta. Sea cual sea su uso, la R4-15 se adapta a su entorno para facilitar el acceso y aportar resistencia y seguridad a una gran variedad de paneles de vehículos.
El cierre giratorio R4-15 consigue esta durabilidad con una combinación de diseño robusto, carcasa reforzada para cabezales operados por herramientas y un revestimiento de cinc níquel para la resistencia a la corrosión. Esto conlleva una mayor fiabilidad en entornos difíciles y una mayor vida útil en comparación con accesorios menos resistentes a la corrosión.
En resumen, el cierre giratorio R4-15 es un accesorio duradero que facilita la vida a los operarios con sus estilos de cabeza versátiles y su manejo ergonómico. Si se instala en maquinaria pesada, se adapta a los otros cierres del vehículo, por lo que los operarios tienen una llave menos de la que preocuparse.