Cierre de Presión N5 Lift-and-Turn - Aproveche al máximo cada milímetro
Conozca el nuevo cierre de presión N5 Lift-and-Turn, que ofrece una fuerte acción de sellado y un pomo en T ancho y ergonómico en una única pieza compacta. Si necesita una acción de compresión fuerte y un accionamiento suave y ergonómico en un espacio reducido, este cierre es la solución.
Mantenga bien cerrado su panel
Las condiciones de trabajo no siempre son ideales. Puede que los usuarios estén expuestos al frío y la lluvia, o que no quiera que toquen lo que haya en su cerramiento con sus propias manos. La buena noticia es que, con el cierre de presión N5, no tendrá que elegir entre la seguridad y la salud mental del usuario, que no tendrá que volverse loco intentando manejar un actuador pequeño con los gruesos guantes de protección. El ancho pomo ergonómico en forma de T del N5 es fácil de manejar con guantes y se pliega perfectamente en la copa del cierre cuando no se está utilizando. Está ahí cuando se necesita, y a buen recaudo cuando no.
Mantener lo exterior en su lugar
¿No sería maravilloso poder diseñarlo todo para las condiciones estériles de un laboratorio? Desafortunadamente, no todos tenemos esa suerte. Siempre va a haber cosas que desee mantener fuera del cerramiento, y el panel de acceso es el elemento por donde es más probable que entren esas cosas. Aunque no podemos evitar que entren cosas cuando el panel está abierto, el cierre de presión N5 puede garantizar que, cuando el panel está cerrado, está bien sellado. Diseñado para cumplir los requisitos de hermetización de NEMA4/IP65, proporciona una fuerte compresión que, combinada con una junta, aísla del polvo y el agua para proteger las piezas internas vitales de su cerramiento.
¿Se puede minimizar al máximo un cierre?
La respuesta es sí, por supuesto. Todas las ventajas del cierre de presión N5 Lift-and-Turn se reúnen en un único dispositivo compacto diseñado para ofrecerle más espacio tanto en el interior del cerramiento como en la superficie del panel. Si cree que no tiene espacio para la ergonomía y un buen sellado, compruebe estas especificaciones junto con su diseño y piénselo de nuevo.
Su tipo de seguridad
No necesita una sofisticada solución personalizada para satisfacer sus necesidades de seguridad. El N5 tiene una gran variedad de opciones de bloqueo y una variante sin bloqueo, para que pueda elegir exactamente la opción de seguridad que desee. Entre ellas se incluyen bombines de cerradura y opciones con accionamiento mediante herramienta, como el rebaje Phillips n.º 2, el hueco ranurado y el hueco hexagonal. El N5 se adapta para satisfacer las necesidades de seguridad de cada usuario sin necesidad de personalización adicional.
¿Desea más información sobre el cierre de presión N5 Lift-and-Turn? Visite la página de la categoría de productos N5 para obtener más información y ver la gama completa.