EL NUEVO CONTROLADOR BLUETOOTH® INALÁMBRICO PERMITE UN ACCESO DE TIPO PLUG-AND-PLAY REALMENTE MÓVIL
Tradicionalmente, las limitaciones de potencia, los espacios reducidos y las complejas configuraciones de seguridad han dificultado la implementación del hardware de acceso mediante Bluetooth®, especialmente en entornos móviles, de integración o remotos. El nuevo controlador Bluetooth® inalámbrico de salida única de Southco elimina estas barreras con una solución de tipo plug-and-play totalmente autónoma que ofrece una larga duración de las pilas, una instalación más sencilla y un acceso móvil seguro.
Potente rendimiento con solo cuatro pilas AA
Alimentado solamente por cuatro pilas AA, el controlador ofrece más de dos años de funcionamiento para un cierre de 12 V CC, lo que reduce drásticamente el mantenimiento en comparación con los sistemas a pilas típicos. Su tecnología reductora/elevadora interna de alta eficiencia garantiza una potencia óptima con un menor consumo de las pilas que los métodos convencionales.
Alimentación redundante para accesos críticos
Southco ha diseñado una redundancia integrada para evitar tiempos de inactividad cuando es necesario sustituir las pilas. Un puerto de anulación de alimentación (compatible actualmente con una pila de 9 V y adaptable a futuras entradas de alimentación) proporciona alimentación temporal para que los usuarios puedan desbloquear el cerramiento, sustituir las pilas y restablecer el funcionamiento total y rápidamente.
Supervisión inteligente a través de la aplicación Keypanion®
El estado de las pilas se supervisa continuamente a través de la aplicación Keypanion® de Southco, que alerta a los usuarios mucho antes de que sea necesario sustituir las pilas, lo que reduce la probabilidad de situaciones de acceso de emergencia.
Para los fabricantes de equipos originales que crean sus propias aplicaciones móviles, Southco también ofrece un kit de desarrollo de software (SDK), que permite una integración perfecta entre el controlador y los ecosistemas digitales existentes de los clientes.
Diseñado para cerramientos reales
Un compartimento extraíble para las pilas permite cambiar las pilas rápidamente y sin complicaciones, lo que resulta especialmente útil en instalaciones estrechas y de difícil acceso. Los usuarios pueden extraer el cartucho, cargar todas las pilas a la vez y volver a insertarlo sin necesidad de operar en espacios reducidos.
El controlador también cuenta con una instalación de tipo plug-and-play. Basta con insertar las cuatro pilas AA, conectar el cierre y el sistema estará listo para funcionar: sin empalmes de cables, alimentación externa ni necesidad de componentes electrónicos adicionales.
Acceso móvil sin infraestructura de seguridad
Con la aplicación Keypanion®, los usuarios pueden activar, gestionar y compartir el acceso directamente desde un dispositivo móvil. No se requiere configuración del servidor, gastos de TI ni cableado. Los permisos pueden concederse o revocarse al instante, y las llaves físicas se sustituyen por un control digital seguro.
Nuevas posibilidades para aplicaciones remotas y sin alimentación eléctrica
Esta combinación de alimentación autónoma, conectividad Bluetooth® y acceso móvil amplía lo que los diseñadores pueden hacer en entornos que antes se consideraban demasiado complicados para el acceso electrónico. Las aplicaciones ideales son:
- Instalaciones remotas y públicas sin alimentación externa
- Actualizaciones de cerramientos sin alimentación
- Infraestructuras críticas, como cajas de fibra óptica que requieren un acceso seguro y supervisado
Al eliminar la necesidad de paneles solares, bajadas de tensión o complejos sistemas de seguridad, el controlador Bluetooth® a pilas de Southco reduce los costes de material y ofrece a los fabricantes de equipos originales una mayor libertad de diseño.
Una solución flexible y preparada para el futuro
Más allá de los casos de uso inmediato, el puerto de anulación de alimentación ayuda a los ingenieros a abordar las consideraciones de anulación mecánica, al proporcionar un método fiable para restablecer la alimentación y obtener acceso cuando fallan las fuentes de alimentación tradicionales; una importante ventaja señalada por los primeros comentarios de los clientes.
El controlador Bluetooth® de salida única a pilas proporciona una base sólida para la próxima generación de soluciones de acceso remoto, ya que ofrece comodidad, eficacia y seguridad en un dispositivo optimizado.
Para más información, visite www.southco.com o envíe un correo electrónico al departamento de atención al cliente de Southco las 24 horas los 7 días de la semana a la dirección info@southco.com.