Centro de recursos

Esperamos que encuentre algo interesante que leer, ver y compartir.

Nuevo Cierre de Compresión E3 Compact MIM - Destacar con un perfil bajo

October 01 2024
Nuevo Cierre de Compresión E3 Compact MIM - Destacar con un perfil bajo

Parece una afirmación algo contradictoria, ¿verdad? Pero en Southco es una realidad. Descubra el nuevo cierre de compresión E3 Compact MIM, una nueva versión de nuestra línea de cierres de compresión E3 con una ergonomía mejorada, nuevas funciones de seguridad y confort y un cabezal de cierre esbelto y moderno que atraerá más de una mirada.

Menos esfuerzo por su parte, más seguridad por la nuestra

El E3 Compact MIM presenta un rango de accionamiento ergonómico de 180 grados, lo que hace que resulte más fácil de abrir y cerrar que el cierre de compresión E3 normal. Esta reducción del rango de accionamiento no afecta al rendimiento, por lo que contará con toda la seguridad de un E3 con aproximadamente un 7 % menos de esfuerzo de accionamiento.

Seguridad escrita en la cara

¿Alguna vez se ha preguntado si se ha dejado un panel abierto? ¿Ha tenido que darle una vuelta rápida a la manilla para asegurarse de que estaba bien cerrado? Nunca más. El E3 Compact MIM indica si está abierto o cerrado gracias a las marcas de colores grabadas en la cara del pestillo. Estas marcas permiten saber de un vistazo si un compartimento está abierto o cerrado.

La tecnología MIM es la clave

Por si las demás mejoras no fueran suficientes, hemos encontrado la forma de fabricar todo ello mediante moldeo por inyección de metal (MIM). Esto significa menores costes de producción y un mayor ahorro del que usted se puede beneficiar. Ah, y si le preocupa que el pestillo tenga un aspecto un poco tosco, no hay de qué preocuparse. El E3 Compact MIM se pule después de la producción para conseguir un acabado elegante que llamará la atención desde el otro lado de la habitación. (O simplemente hará que sea más fácil ver cómo se abre el panel).

Además, el cabezal del cierre solo tiene 4 mm de grosor (frente a los 6,4 mm de un E3 normal), lo que contribuye a su aspecto estilizado.

Aspectos técnicos

El cierre de compresión E3 Compact MIM parece tenerlo todo. El aspecto, el tacto, el precio... Pero si necesita más información, en esta página encontrará más especificaciones técnicas.

See Related Resources